PTS-5,08 - Morsetto per circuiti stampati
1876521

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 0 mm2, numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: PTS, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura a onde, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connettore di interruzione a colori per un interruzione semplice dei circuiti
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi