PTA 1,5/13-3,5 - Morsetto per circuiti stampati
1989065

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, sezione nominale: 1,5 mm2, numero dei potenziali: 13, numero di file: 1, numero di poli per fila: 13, serie di prodotti: PTA 1,5, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura frontale lineare, Lunghezza pin [P]: 2,8 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
Consente la connessione di due conduttori
La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi