LPTA 2,5/ 2-5,0 - Morsetto per circuiti stampati
1190363

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm2, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: LPTA 2,5/, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione Push-in con leva, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 30 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato
Le chiare posizioni della leva forniscono un feedback affidabile sul vano di serraggio aperto o chiuso
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa
Gestione intuitiva grazie alla leva di comando con colorazione differente