UL Recognized
ID omologazione: E60425-20210507Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 40 A | 22 - 8 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425-20210507Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 22 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 22 - 8 |
Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40054188Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |