I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

FK-MPT 0,5/10-3,5 - Morsetto per circuiti stampati
1891140

Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, sezione nominale: 0,5 mm2, numero dei potenziali: 10, numero di file: 1, numero di poli per fila: 10, serie di prodotti: FK-MPT 0,5/..-V, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato