TB 4-L/LB-PV I - Morsetto a più piani
3000890

Morsetto a più piani, Con connessione del potenziale tra piano superiore e inferiore, con connessione del potenziale, piano superiore ponticellabile, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili