Morsetti portafusibili PT

Moretti portafusibili, morsetti portacomponenti e morsetti a diodi

I morsetti portafusibili possono alloggiare fusibili con struttura e correnti nominali diverse. Con l'aiuto delle varianti a più piani potete condurre attraverso un morsetto componibile un potenziale fisso e uno non fisso. Le varianti adatte per le zone Ex con tipo di protezione Ex-nA ampliano gli ambiti applicativi. I morsetti portacomponenti e i morsetti a diodi forniscono anche morsetti componibili con LED, diodi di blocco o resistenze.

Go to Product Detail Page for item 3062142
PT 10,3-HESI 1000V - Portafusibili
PT 10,3-HESI 1000V - Portafusibili
3062142

Portafusibili, tipo fusibile: gPV 10,3 x 38 mm secondo 60269-6, tensione nominale: 1000 V DC, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 10 mm2, sezione:  1,5 mm2- 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Go to Product Detail Page for item 3206241
QTTCB 1,5-DIO/O-U - Componente morsetto componibile
QTTCB 1,5-DIO/O-U - Componente morsetto componibile
3206241

Componente morsetto componibile, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo 1N 4007, tensione di blocco: 1300V, corrente limite permanente: 0,5A., con diodo integrato, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione rapida, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti per inserti fusibili G, fusibili piatti per auto e connettori termici per interruttori di protezione
  • Semplice ripartizione del potenziale grazie ai vani funzionali universali
  • Verifica pratica dei fusibili grazie alla presa di prova bilaterale
  • Rapida identificazione dei fusibili e dei portafusibili difettosi, indipendentemente dalla direzione di corrente, grazie all'indicatore di stato a LED
  • I pratici inserti fusibili possono essere utilizzati o sostituiti in modo semplice
  • Profilo identico ai morsetti passanti, lame e sezionatori
Morsetto portafusibili

Morsetto portafusibili

Inserti portafusibili

Gli inserti fusibili facilmente accessibili possono essere utilizzati e sostituiti in modo pratico. Phoenix Contact dispone dei seguenti morsetti componibili portafusibili:

  • Morsetto portafusibili a leva
  • Morsetto portafusibili con coperchio a vite
  • Morsetto portafusibili per il rilevamento di fusibili piatti

Con l'aiuto di morsetti portafusibili, le seguenti varianti di fusibile possono essere montate su una guida DIN:

  • Fusibili G
  • Fusibili Midget
  • Fusibili piatti di tipo C e F

In particolare per l'impiego negli impianti fotovoltaici sono disponibili portafusibili e fusibili del tipo 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm fino a max 1.500 V.
Anche per questi morsetti componibili sono disponibili varianti con spia luminosa per la visualizzazione di guasti

La spina portafusibili aperta viene tenuta con due dita

Spine portafusibili P-FU

Spine portafusibili P-FU

Le spine portafusibili per inserti fusibili di tipo G di Phoenix Contact sono ideali per essere utilizzate nei morsetti sezionatori base e sono inoltre particolarmente flessibili:

  • Equipaggia semplicemente il connettore con il tipo di fusibile desiderato
  • Protezione da sovraccarico e cortocircuito su uno spessore del morsetto componibile di soli 5,2 mm grazie alla struttura nidificata
  • Contatti di prova su entrambi i lati del fusibile
  • Rapida identificazione dei fusibili guasti grazie alle varianti con segnalazione bidirezionale dei guasti
  • Assegnazione chiara grazie alla possibilità di siglatura
Interruttori di protezione termici TCP a innesto montati su guida DIN

Interruttori di protezione termici TCP a innesto

Interruttori di protezione termici TCP a innesto

I nostri interruttori di protezione termici TCP offrono una protezione ottimale da sovraccarico per le tue utenze induttive nei sistemi di distribuzione della corrente. La funzione di commutazione integrata dell'interruttore di protezione consente l'immediato riavvio e ridotti tempi di inattività nell'impianto.

  • Adatto per tutti i morsetti portafusibili piatti di tipo C grazie ai contatti a innesto standardizzati
  • Tempi di inattività ridotti grazie al riavvio dopo l'intervento
  • Utilizzabile come interruttore per accendere e spegnere i circuiti elettrici
  • Installazione compatta grazie alla struttura sottile
Morsetti portacomponenti con LED rosso e connessione Push-in montati su guida DIN

Morsetti portacomponenti e a diodi

Morsetti portacomponenti e a diodi

I morsetti portacomponenti e a diodi possono essere utilizzati in varie applicazioni. Sono tenuti in considerazione anche i requisiti di sicurezza: gli schemi elettrici o i simboli stampati riducono notevolmente il rischio di un cablaggio errato. I vari componenti elettromeccanici e i componenti elettrici dei morsetti componibili hanno impieghi diversi. Vengono utilizzati per i seguenti campi di applicazione:

  • I morsetti componibili con il componente LED sono utilizzati per visualizzare gli stati operativi in un impianto.
  • I morsetti a diodi con diodi di blocco sono necessari per proteggere i componenti da corrente inversa o resistenze.
  • I morsetti portacomponenti con resistenze sono utilizzati per la limitazione e la distribuzione di corrente e tensione.
Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.

Brochure aperta Morsetti componibili

Brochure di prodotto Morsetti componibili

Download

Desideri ricevere materiale stampato sui nostri morsetti componibili? Di seguito troverai diverse brochure sul tema delle morsettiere. Oltre alla brochure di prodotto, troverai una brochure sul sistema di morsetti componibili CLIPLINE e sui test di qualità dei morsetti componibili.