DNV
ID omologazione: TAE000010TcULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo
Tipo di prodotto | Morsetti a più conduttori |
Famiglia di prodotti | PT |
Campo di applicazione | Costruzione di macchine |
Costruzione di impianti | |
Numero collegamenti | 3 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 3 |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1. piano | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Calibro a tampone | A1 / B1 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile sigillato a ultrasuoni | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] sigillato a ultrasuoni | 22 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1 mm² (è consigliato l'impiego del capocorda montato AI-S 1-8 TQ cod. art. 1200293) |
Corrente nominale | 17,5 A |
Corrente di carico massima | 17,5 A |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
Siglatura | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Range di temperatura d'impiego (1) | -60 °C ... 85 °C |
Range di temperatura d'impiego (2) | -40 °C ... 110 °C |
Accessori certificati Ex | 3208184 D-PT 1,5/S-TWIN |
3030789 ATP-ST-TWIN | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Lista ponticelli | Ponticello a innesto / FBS 2-3,5 / 3213014 |
Ponticello a innesto / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
Ponticello a innesto / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
Ponticello a innesto / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
Ponticello a innesto / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
Ponticello a innesto / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
Dati di ponticellamento | 14,5 A (1,5 mm²) |
Aumento di temperatura Ex | 40 K (15 A / 1,5 mm²) |
In caso di ponticellamento con ponticello | 352 V |
- per ponticellamento tra morsetti non contigui | 220 V |
- per ponticellamento tra morsetti non contigui mediante morsetto PE | 220 V |
- per ponticello tagliato | 166 V |
- per ponticello tagliato con coperchio | 275 V |
- per ponticello tagliato con piastra di separazione | 352 V |
Tensione di isolamento nominale | 320 V |
Uscita | (permanente) |
Piano Ex Generalità | |
Tensione nominale | 352 V |
Corrente nominale | 15 A |
Corrente di carico massima | 15 A |
Resistenza di contatto | 1,4 mΩ |
Dati di collegamento Ex Generalità | |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 16 |
Dati di collegamento conduttori rigidi | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Dati di collegamento AWG | 26 ... 16 |
Dati di collegamento conduttori flessibili | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Dati di collegamento AWG | 26 ... 16 |
Larghezza | 3,5 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 54 mm |
Profondità | 30,5 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 32 mm |
Profondità su NS 35/15 | 39,5 mm |
Colore | giallo (RAL 1018) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 3208159 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE2212 |
Codice prodotto | BE2212 |
GTIN | 4055626327150 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,389 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,389 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |