MPT 2,5-NS 15 - Minimorsetto passante
1073602

Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
Aumento della flessibilità grazie a semplici vani funzionali
Disposizione chiara grazie alle scanalature di marcatura su ogni singolo punto di collegamento
Connessione dei conduttori rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili, esente da manutenzione
Possibilità di prova su tutte le spine di prova comuni