Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 114, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm
Siglatura di dispositivi
Siglatura di dispositivi per una vasta gamma di applicazioni per dispositivi all'interno di quadri elettrici e impianti direttamente sul campo e persino per l'utilizzo in aree esterne: per la siglatura di dispositivi vi offriamo una varietà di siglature adatte e di alta qualità. Create ordine attraverso una chiara identificazione dei vostri componenti e semplificate i lavori di manutenzione e assistenza.
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm
Etichetta, staccabile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 38,1 mm
Profilo, autoadesivo, lunghezza 1000 mm, per l'alloggiamento di materiale UC, US, LS e EMT (EX15)R, altezza 15 mm
Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 110 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm
Materiale da incidere, Scheda, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm
Cartellino, per la siglatura dei moduli Axioline di Phoenix Contact, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 18,7 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm
I vantaggi
- Differenti soluzioni: numerosi materiali per vari utilizzi
- Diversi tipi di montaggio: con colla, viti, rivetti e autobloccanti
- Da un unico fornitore: materiali per i dispositivi di Phoenix Contact e di produttori terzi
Siglatura di dispositivi
Utilizzo nel quadro elettrico
La siglatura dei componenti elettrici ed elettronici nel quadro elettrico facilita gli interventi di manutenzione. Inoltre, in alcuni settori la siglatura dei dispositivi è obbligatoria. Infine, ma non meno importante, siglando i mezzi d'esercizio in funzione migliori la qualità dei tuoi quadri elettrici e impianti.
Dai un'occhiata tu stesso: l'ampia gamma di siglature di Phoenix Contact copre tutti i tipi di applicazioni, dall'etichetta adesiva alla targhetta incisa. Chiaramente il nostro servizio di siglatura è a tua disposizione per la siglatura o l'incisione.
Siglatura di dispositivi adesiva
Siglatura di dispositivi adesiva
Le siglature di dispositivi autoadesive sono disponibili in varie misure, materiali e colori diversi. Grazie alle diverse caratteristiche, sono utilizzabili in varie applicazioni per la siglatura di componenti, dispositivi e pulsanti.
Siglatura di dispositivi da avvitare
Siglatura di dispositivi da avvitare
Per la siglatura di dispositivi e quadri elettrici sono disponibili cartellini con fori. Possono essere collegati al dispositivo in tutta sicurezza mediante viti o rivetti.
Inserimento nei supporti con targhette in plastica
Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini
Con il sistema di siglatura CARRIER la siglatura di pulsanti può essere eseguita in modo rapido e pratico. La siglatura viene inserita nell'apposito campo di siglatura del supporto.
Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini
Siglatura di dispositivi da inserire nei portacartellini
I portacartellini autoadesivi per la siglatura di dispositivi e moduli aderiscono ad ogni fondo standard. Le siglature adeguate possono essere inserite nei supporti in modo semplice.