I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Macchine spelafili e crimpatrici: due funzioni in un unico dispositivo

Macchine spelafili e crimpatrici

Due funzioni in un unico dispositivo: con le macchine spelafili e crimpatrici puoi eseguire la spelatura e la crimpatura dei conduttori in modo rapido e sicuro in un'unica operazione. La macchina spelafili e crimpatrice compatta CF 3000 lavora i puntalini montati a nastro. Per la lavorazione di massa, utilizza le robuste macchine utensili automatiche CF 1000. Con le macchine spelafili e crimpatrici basteranno solo due secondi per confezionare un conduttore.

Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti

I vantaggi

  • Semplice messa in servizio tramite Plug and Play
  • Tempo di ciclo breve grazie a sottoprocessi coordinati
  • Cambio rapido della sezione grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo fino al 75% con Crimphandy grazie alla fusione delle fasi di lavorazione e all'utilizzo semplicissimo
Macchina spelafili e crimpatrice portatile CF 3000

Macchina spelafili e crimpatrice CF 3000 Compatta e facile da trasportare per merci a nastro

Per le applicazioni mobili, utilizza le macchine spelafili e crimpatrici compatte CF 3000. Questi dispositivi consentono di lavorare in modo rapido e semplice puntalini isolati montati a nastro in sezioni da 0,25 a 2,5 mm². In un'unica operazione è possibile spelare e infine crimpare il conduttore con un puntalino.

In un minuto è possibile impostare il dispositivo automatico con diverse sezioni. Grazie alla sua struttura compatta e leggera, la macchina spelafili e crimpatrice CF 3000 è impiegata anche in postazioni di lavoro diverse.

Macchina spelafili e crimpatrice CF 1000 per la lavorazione di massa

Macchina spelafili e crimpatrice CF 1000 Versione fissa e robusta per merce sfusa

Per la lavorazione di massa di conduttori con puntalini isolati nella sezione fino a 10 mm², utilizza le stabili e robuste macchine spelafili e crimpatrici automatiche CF 1000.

In un'unica operazione è possibile spelare e infine crimpare il conduttore con un puntalino. Con questo dispositivo automatico è possibile lavorare fino a 1.200 conduttori all'ora. Equipaggiabile rapidamente su diverse sezioni grazie alla struttura modulare. Il contatore integrato fornisce una panoramica delle quantità.

Spelatura e crimpatura in due secondi con la crimpatrice portatile

Macchine spelafili e crimpatrici portatili Spelatura e crimpatura in meno di due secondi

L'elaborazione classica dei cavi comprende due fasi di lavoro, due utensili e richiede parecchio tempo. La nostra macchina spelafili e crimpatrice portatile Crimphandy, rivoluziona questo processo: un solo utensile, una sola fase di lavoro e un risparmio di tempo fino al 75%.

La macchina spelafili e crimpatrice mobile è un dispositivo portatile per la spelatura di cavi e la crimpatura di puntalini in una procedura di lavoro che richiede meno di due secondi. Le funzioni di monitoraggio automatiche assicurano risultati di crimpatura di qualità costante.

Un conduttore viene lavorato con la macchina spelafili e crimpatrice portatile
La macchina spelafili e crimpatrice portatile visualizza il messaggio di errore tramite LED
La batteria della macchina spelafili e crimpatrice portatile è stata rimossa
I puntalini isolati in rosso si trovano nel caricatore aperto della macchina spelafili e crimpatrice portatile
Macchine spelafili e crimpatrice portatili con contenitore di raccolta per i residui di isolamento
Taglio dei conduttori con il CRIMPHANDY CUTTER
Un conduttore viene lavorato con la macchina spelafili e crimpatrice portatile

La funzione di spelatura e crimpatura automatica semplifica il comando degli apparecchi: è sufficiente inserire i conduttori non trattati, eseguire automaticamente la spelatura e la crimpatura, e il gioco è fatto.

La macchina spelafili e crimpatrice portatile segnala in ogni momento lo stato operativo in modo chiaro tramite i LED a colori. Gli elementi di comando servono soltanto per l'accensione/lo spegnimento e per il reset del dispositivo.

La macchina spelafili e crimpatrice portatile visualizza il messaggio di errore tramite LED

La macchina spelafili e crimpatrice portatile è dotata di un sensore capacitivo per il rilevamento della sezione del conduttore inserito. La presenza di un conduttore non idoneo viene rilevata automaticamente, il che permette di evitare errori di pressatura. L'errore è segnalato tramite LED,
garantendo una crimpatura di alta qualità. La crimpatura quadrata è utilizzabile per tutti i punti e i vani di collegamento. Le forze di estrazione sono superiori alle condizioni imposte dalle normative.

La batteria della macchina spelafili e crimpatrice portatile è stata rimossa

Le operazioni all'interno del quadro elettrico o relative al quadro elettrico non dovrebbero essere limitate dalla presenza di cavi o tubi flessibili. La macchina spelafili e crimpatrice portatile dispone di un'efficiente batteria al litio-polimeri facilmente sostituibile in grado di garantire fino a 2.000 crimpature. Di conseguenza, il dispositivo portatile può essere utilizzato tranquillamente per diversi giorni. Il caricabatteria rapido fornito in dotazione consente di ricaricare la batteria completamente in una sola ora.

I puntalini isolati in rosso si trovano nel caricatore aperto della macchina spelafili e crimpatrice portatile

La macchina spelafili e crimpatrice portatile dispone di un caricatore integrato per puntalini a forma di strisce. Grazie all'alimentazione automatica è possibile crimpare molti conduttori senza interruzioni.

Macchine spelafili e crimpatrice portatili con contenitore di raccolta per i residui di isolamento

La macchina spelafili e crimpatrice portatile ha un contenitore di raccolta dei residui di isolamento facilmente rimovibile. Ciò garantisce un ambiente di lavoro pulito e consente al dispositivo di essere utilizzato all'interno di un quadro elettrico.

Taglio dei conduttori con il CRIMPHANDY CUTTER

Con il CRIMPHANDY CUTTER è possibile tagliare longitudinalmente i conduttori da 0,5 a 1,5 mm² in modo pratico e preciso. Il montaggio del pratico cutter direttamente sulla Crimphandy avviene in tempi rapidi e in modo semplice.

Elaborazione rapida dei cavi con Crimphandy

Con la nostra Crimphandy, usufruisci della mobilità di un utensile manuale e dell'efficienza di un utensile automatico.
Le istruzioni passo-passo per la messa in servizio e l'utilizzo della macchina spelafili e crimpatrice portatile sono contenute nel nostro video tutorial.