La pellicola per siglature della famiglia di prodotti E-WM... è progettata per il trattamento automatizzato con l'applicatore THERMOMARK E.WIRE. Durante il processo automatizzato di stampa e applicazione, E.WIRE trasforma il materiale di formato continuo in cartellini mobili radialmente e assialmente che possono essere stampati su 3 lati. Grazie alla cucitura termosaldata, i cartellini rimangono saldi sui conduttori/cavi.
E-WM (EX15)R YE
-
Lamina di siglatura
1233941
Lamina di siglatura, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.WIRE, diametro cavi: 1,8 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: saldare, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 90 m, altezza del campo di testo: 15 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Con il formato continuo, tutti i diametri di conduttori e cavi nella gamma di 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") possono essere coperti con un unico materiale. Pertanto, non è necessario sostituire il materiale
Buona visibilità della siglatura quando è installata, grazie alla stampa su 3 lati e alla possibilità di spostare i cartellini sui conduttori/cavi
Tutte e 3 le superfici di siglatura possono essere stampate con informazioni diverse, grazie alla forma triangolare dei cartellini
Cartellini saldi, grazie all'elevata resistenza della cucitura termosaldata
Siglatura permanente di fili singoli, conduttori, cavi, grovigli di cavi intrecciati e altri corpi cilindrici
La pellicola per siglature è disponibile in 3 diverse larghezze