Convertitore per sensori di temperatura: converte segnali da termocoppie e sorgenti mV in segnali 0/4-20 mA. Configurazione su richiesta, liberamente programmabile, separazione galvanica a 3 vie, connessione a vite, SIL.
Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard
Gli isolatori galvanici e i convertitori separano, convertono, filtrano e amplificano i segnali come interfaccia tra campo e controllore. MACX Analog e MINI Analog Pro offrono soluzioni flessibili per AI, AO, DI, temperatura, frequenza e valori limite. MINI Analog Pro appartiene alla famiglia di facile utilizzo e a ingombro ridotto. MACX Analog assicura la sicurezza di persone, ambiente e impianto secondo il concetto di sicurezza funzionale.
Isolatore galvanico NAMUR a 2 canali per la gestione di sensori di prossimità e interruttori. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante uscite relè (contatto in chiusura). Segnalazione guasto di linea, separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, connessione Push-in.
Finecorsa con ingresso per segnali di corrente e tensione attivi e uscita relè di soglia (contatto di scambio). Regolabile tramite Switch DIP e potenziometro, isolamento galvanico a 3 vie, fino a SIL2 (SC3), PLc Cat.1, connessione a vite.
Isolatore galvanico a 3 vie, per la separazione galvanica di segnali analogici, connessione a vite, ingresso: 0 V ... 10 V, uscita: 4 mA ... 20 mA
Isolatore galvanico a 3 vie, per la separazione galvanica di segnali analogici, connessione a vite, ingresso: 0(4) mA ... 20 mA, uscita: 0(4) mA ... 20 mA
Convertitore di temperatura per la conversione e la trasmissione di segnali da sensori RTD e TC a un carico. Configurazione su richiesta, Connessione Push-in
Isolatore di alimentazione per l'alimentazione di trasmettitori a 2 e 4 conduttori con trasparenza HART e alimentazione a range esteso, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), connessione Push-in
Isolatore galvanico di uscita a 2 canali, HART trasparente. Separa e trasmette segnali 0/4 mA ... 20 mA a un carico nell'area di sicurezza. Isolamento galvanico a 4 vie, riconoscimento guasto linea, SIL 2 (SC3) in conformità alla norma IEC 61508, connessione Push-in.
Commutatore del valore di soglia universalmente configurabile con uscita relè di scambio e sistema di collegamento a innesto per la commutazione di valori soglia analogici. Configurabile mediante DIP switch o software. Connessione push-in, configurazione su richiesta.
Convertitore di frequenza analogico con funzione di valore di soglia e sistema di collegamento a innesto per la conversione di segnali normalizzati in segnali di frequenza o PWM. Configurabile mediante DIP switch o software. Connessione Push-in, configurazione su richiesta.
Isolatori galvanici e convertitori per applicazioni standard a confronto
Gli isolatori galvanici e i convertitori adatti a ogni applicazione
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Larghezza e altezza di installazione eccezionalmente compatte |
MACX Analog
La gamma completa e comprovata di soluzioni |
MINI Analog
La famiglia di prodotti da 6 mm con funzionalità di base |
|
Sicurezza funzionale SIL 2 SC 3 o SIL 3, specifica del tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Sicurezza funzionale PL d, PL c, specifica del tipo | |||
A due canali | |||
Versioni con alimentazione a range esteso | |||
Misurazione ininterrotta di circuiti elettrici | |||
Campo di temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, senza declassamento | |||
Gateway per integrazione nella rete e nel bus | |||
Richiamo delle informazioni tramite Signal Conditioner App | NFC e codice QR | Codice QR | No |
I vantaggi
- Isolamento, regolazione, filtraggio e potenziamento sicuri con soluzioni complete per l'elaborazione analogica di segnali
- Integrazione dei segnali di campo isolati galvanicamente in modo sicuro, con isolatori galvanici con connessione alla rete e al bus
- Fino al 65% di risparmio di spazio rispetto ai comuni separatori con isolatori galvanici ultracompatti
- Trasmissione precisa ed elevata affidabilità operativa con gli isolatori galvanici sempre certificati SIL
- Facile integrazione dei segnali analogici nella catena di sicurezza secondo la Direttiva Macchine con gli isolatori galvanici con Performance Level (livello di prestazione)
Isolatori galvanici e convertitori ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto MINI Analog Pro
Gli isolatori galvanici e i convertitori MINI Analog Pro ultracompatti con tecnologia di connessione a innesto offrono un'installazione e una messa in servizio semplici in spazi ridotti.
Grazie ai punti di collegamento facilmente accessibili e alla misurazione della corrente durante l'esercizio, gli isolatori galvanici semplificano notevolmente il tuo lavoro. Con i gateway a innesto puoi trasferire senza interferenze fino a otto segnali di campo a piacere nelle reti industriali e risparmiare sulle schede di ingresso specifiche per il segnale.
Isolatori galvanici e convertitori MACX Analog
I nostri isolatori galvanici e convertitori MACX Analog assicurano un livello di sicurezza funzionale conforme a SIL IEC/EN 61508 anche in applicazioni standard. La famiglia di prodotti ha sempre un livello di integrità delle funzioni di sicurezza da SIL 2 SC3 a SIL 3. Isolatori galvanici MACX Analog selezionati possiedono inoltre la certificazione EN ISO 13849 e offrono un livello di prestazione a partire da PL c fino a PL d.
Isolatori galvanici e convertitori con funzionalità di base
Gli isolatori galvanici da 6 mm della famiglia MINI Analog ti offrono la gamma completa di soluzioni dedicate all'adattamento di segnale analogico per applicazioni standard. I prodotti sono ridotti all'essenziale in termini di spazio e funzionalità.