I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

HC-DCC4-I-CT-HW-F - Inserto contatti
1550584

Inserto contatti, numero poli: 4+PE, dimensioni: DCC06, Femmina, Connessione a crimpare, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, applicazione: Alimenta elettrica nei data center, montaggio Click-in senza utensili

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373