PT 4-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione
2839402

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero, ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra