HC-STA-B24-HHFS-1STP21-EL/...
-
Custodia
1373227
Custodia protettiva B24, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x Pg21, altezza: 76 mm, connessione a vite per cavo: senza, con colore a scelta del rivestimento in polvere
Dettagli prodotto
Note generali | variante rivestita a polvere o a colori dell'articolo 1412759 HC-STA-B24-HHFS-1STP21-EL-AL |
Note generali | per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
Tipo di custodia | Custodia protettiva |
Applicazione | Standard |
Struttura | B24 |
Tipo di bloccaggio | per bloccaggio longitudinale |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x Pg21 |
Uscita cavo | laterali |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 44 mm |
Altezza | 76 mm |
Lunghezza | 120 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP67 | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistenza agli urti | IK08 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1373227 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF7APB |
Codice prodotto | AF7APB |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 283,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 283,5 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830085
-
HC-B24-HCWS-PLR-BK - Coperchio di protezione 1346550
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240920
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Connessione a vite tubo di protezione 3241055
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)