HC-HPR-B10-SHFH-2SSM25-EMR-BK
-
Custodia
1411883
Custodia a zoccolo HEAVYCON B10, per bloccaggio a vite, serie HPR, con perni 2x M25, per requisiti ambientali ed EMC elevati
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a vite |
Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
Famiglia di prodotti | HC-HPR-B |
Serie | HPR-B10 |
Applicazione | Applicazioni ferroviarie |
Tipo | B10 |
Numero uscite cavi | 2 |
Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
Coperchio di protezione | no |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Coppia di serraggio | 10 Nm ... 15 Nm (per viti di fissaggio M8 della custodia a zoccolo) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 80 mm |
Altezza | 100 mm |
Lunghezza | 170 mm |
Distanza fori orizzontale | 140 mm |
Distanza fori verticale | 60 mm |
Diametro foro | 8,5 mm |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
Materiale superficie custodia | rivestimento con polveri, nero |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Resistenza agli urti | IK09 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 2x M25 |
Tipo di bloccaggio | Dado |
Codice articolo | 1411883 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7AAI |
Codice prodotto | AF7AAI |
GTIN | 4046356944519 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 861 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 845 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Pressacavi 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Pressacavi 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Pressacavi 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Pressacavi 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Adattatore di riduzione 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adattatore di espansione 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Tappo a vite 1645859
-
HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK - Coperchio di protezione 1418444
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Targhetta in plastica 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Connessione a vite tubo di protezione 3241062
I vantaggi
Vibrazioni e urti: IEC 61373/EN 50155, categoria 1, classe 1B
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)