ME MAX 35 LC 2-2 KMGY
-
Custodie per l'elettronica
2200597
Custodie per guide DIN, Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 35,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 113,65 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 5
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Raccomandazione | Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro) |
Tipo di prodotto | Custodia completa |
Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
Serie di custodie | ME-MAX |
Famiglia di prodotti | ME MAX 35.. |
Numero di poli max. | 32 (passo: 3,5 mm) |
24 (passo: 5 mm) | |
16 (passo: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Numero di file | 2 |
2 | |
Numero (Aperture per connettori) | 4 |
Esecuzione | Custodia completa con piedino di fissaggio in metallo, design alto |
Apertura di ventilazione disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35,2 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 113,65 mm |
Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 107 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Materiale custodia | PA |
Finitura superficiale | non trattato |
Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
Temperatura di utilizzo | 20 °C |
Fattore di riduzione | 1 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 7,9 W |
Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
Temperatura di utilizzo | 30 °C |
Fattore di riduzione | 0,91 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 7,2 W |
Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
Temperatura di utilizzo | 40 °C |
Fattore di riduzione | 0,81 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 6,4 W |
Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
Temperatura di utilizzo | 50 °C |
Fattore di riduzione | 0,7 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 5,5 W |
Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
Temperatura di utilizzo | 60 °C |
Fattore di riduzione | 0,57 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 4,5 W |
Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
Temperatura di utilizzo | 70 °C |
Fattore di riduzione | 0,49 |
Posizione di installazione | verticale |
Potenza dissipata | 3,7 W |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 10 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 2 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 2200597 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ACHABA |
Codice prodotto | ACHABA |
GTIN | 4046356630818 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75,71 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68 g |
Numero tariffa doganale | 85472000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278364
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278377
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Presa base per circuiti stampati 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Presa base per circuiti stampati 2853763
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2278429
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2854092
-
MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2199676
-
MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2199773
-
FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2200318
-
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Morsetto per circuiti stampati 2200317
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201731
-
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - Connettore bus per guide DIN 2201757
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Tappo cieco 2199650
I vantaggi
Montaggio semplificato
Disponibile in larghezze da 6,2 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Coperchio frontale trasparente orientabile
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)