SB-36KP1,50-6,00 - Contatto a crimpare
1244894

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 1,5 mm2 ... 6 mm2, materiale contatti: CuZn, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione