CRIMPTOOL-TC/1,00...10,0QMM - Pinza a crimpare con indicatore digitale
1634154

Pinza a crimpare per contatti a crimpare attorcigliati Ø 1,5 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, sezione cavi: 1 mm2 ... 10 mm2. I localizzatori e i perni di posizionamento da utilizzare (vedere le istruzioni della pinza a crimpare) sono inclusi nella fornitura.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili