RC-1RKS0,75-1,00
-
Contatto a crimpare
1244969
Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,5 mm, sezione di connessione: 0,75 mm2 ... 1 mm2, materiale contatti: CuZn, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione