CR-06TP0,34-0,50/HYB - Contatto a crimpare
1680550

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 6 mm, sezione di connessione: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, materiale contatti: CuZn

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione