CAC-PTCM1015463/D
-
Cavi
1084515
Connettori per circuiti stampati confezionati / Cavo di collegamento con 2 connettori per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,1 ... 3,0 m), Testa 1: 3-poli , passo: 2,5 mm , Connessione a crimpare , Femmina, Colore: bianco, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 22, bianco, Testa 2: 3-poli, passo: 2,5 mm , Connessione a crimpare , Femmina, Colore: bianco, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 20, bianco, Filo singolo, PVC, AWG 22, bianco
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettori per circuiti stampati confezionati |
Famiglia di prodotti | CC-Cabling KMAT |
Linea di prodotti | COMBICON Connectors Special |
Numero di poli | 3 |
Passo | 0,00 mm |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 6 A Per l'impiego fino a (1 mm² (AWG 18)) |
Corrente nominale / sezione del conduttore | 6 A Per l'impiego fino a (1 mm² (AWG 18))/ |
Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
Disegno quotato |
|
Passo | 0,00 mm |
Resistenza alla trazione dei collegamenti a crimpare | |
Risultato | Prova superata |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | AWG 22 / ≥ 40 N |
Forza di inserzione/trazione | |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 25 |
Forza di inserzione per polo circa | 3 N |
Forza di trazione per polo circa | 2 N |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 105 °C |
Temperatura ambiente (posa) | -30 °C ... 105 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (posa mobile) | -10 °C ... 80 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Connessione 1 | |
Famiglia articolo | PTCM 0,5/..-PL |
Passo | 2,5 mm |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Numero di poli | 3 |
Sezione nominale | 0,75 mm² |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Flangia di fissaggio | Flangia di bloccaggio |
Colore | bianco |
Materiale isolante | PA |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Connessione 2 | |
Famiglia articolo | PTCM 0,5/..-PL |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Passo | 2,5 mm |
Numero di poli | 3 |
Sezione nominale | 0,75 mm² |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Flangia di fissaggio | Flangia di bloccaggio |
Colore | bianco |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,1 ... 3,0 m) |
UL AWM Style | 10002 |
Schermato | no |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | bianco |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1500 V |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
UL AWM Style | 10002 |
Schermato | no |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,32 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | bianco |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1500 V |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
UL AWM Style | 10002 |
Schermato | no |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 18 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | bianco |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1500 V |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
UL AWM Style | 2517 |
Schermato | no |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 18 |
Guaina esterna, colore | grigio |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1500 V |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1084515 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AAHREA |
Codice prodotto | AAHREA |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
Omologazione in conformità allo standard UL "Wiring Harness Traceability Program"
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)