FR 1,27/ 20-FV 9,05 - Connettori femmina SMD
1374875

Connettore femmina SMD, corrente nominale: 2,1 A, tensione di prova: 840 V AC, numero poli: 20, passo: 1,27 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La prima trasmissione dati ad alta velocità fino a 28 GBit/s nello standard di mercato consolidato offre nuove possibilità di progettazione.​
Robusti connettori board-to-board e wire-to-board con numero di poli compreso tra 6 e 100 garantiscono una maggiore flessibilità nella scelta dei componenti.
Risparmio di tempo nel processo di sviluppo grazie a simulazioni personalizzate di integrità dei dati
I punti di contatto placcati in oro consentono una trasmissione del segnale stabile nel tempo e correnti fino a 2,3 A.
Supporto Design-in durante lo sviluppo del dispositivo attraverso dati MCAD/ECAD e sample service gratuiti

Domande frequenti


Posso ottenere varianti specifiche per la mia applicazione personalizzata?

Sì, oltre ai nostri articoli standard, sviluppiamo anche varianti personalizzate per il collegamento di circuiti stampati all'interno dei dispositivi. Le varianti personalizzate vanno da varianti del numero di poli e spessori modificati dello strato ... Vedi di più

Sì, oltre ai nostri articoli standard, sviluppiamo anche varianti personalizzate per il collegamento di circuiti stampati all'interno dei dispositivi. Le varianti personalizzate vanno da varianti del numero di poli e spessori modificati dello strato d'oro ad altezze di stack maggiori e design completamente nuovi. Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza per la progettazione e l'implementazione a seconda delle vostre esigenze concrete.

Vedi di meno

Qual è la caratteristica distintiva del connettore board-to-board FR 1,27?

video thumbnail of faq answer

La serie FR 1,27 offre proprietà migliorate del prodotto in un formato standard di mercato - un'innovazione nell'ambito delle specifiche form-fit-function. Il design dei contatti di alta qualità consente una trasmissione di corrente di 2,3 A per cont... Vedi di più

La serie FR 1,27 offre proprietà migliorate del prodotto in un formato standard di mercato - un'innovazione nell'ambito delle specifiche form-fit-function. Il design dei contatti di alta qualità consente una trasmissione di corrente di 2,3 A per contatto (50 poli a 20 °C) e una trasmissione di dati ad alta velocità fino a 28 GBit/s. L'ampia gamma di poli, da 6 a 100, offre un elevato grado di flessibilità del design dei dispositivi.

Vedi di meno

È possibile ottenere correnti nominali superiori a 2,3 A per contatto?

Sì, la corrente nominale è di 2,3 A per contatto per un connettore a 50 poli completamente alimentato a una temperatura ambiente di 20 °C. Con l'eccitazione effettiva di sei poli, è possibile raggiungere 3,7 A per contatto. La curva di declassamento ... Vedi di più

Sì, la corrente nominale è di 2,3 A per contatto per un connettore a 50 poli completamente alimentato a una temperatura ambiente di 20 °C. Con l'eccitazione effettiva di sei poli, è possibile raggiungere 3,7 A per contatto. La curva di declassamento in conformità alla norma IEC 60512-5-2 mostra la portata di corrente in funzione della temperatura per diversi numeri di poli. Saremo lieti di aiutarvi a personalizzare la vostra applicazione.

Vedi di meno

Attualmente sto utilizzando un connettore board-to-board con passo 1,27 di un altro produttore. È possibile passare a FR 1,27?

Sì, la serie FR 1,27 è compatibile con i connettori standard di altri produttori. È ideale come seconda fonte. Le relazioni di prova sono disponibili su richiesta.


Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board della serie FR 1,27?

Il connettore FR 1,27 è disponibile con il seguente numero di poli: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 e 100.
I connettori femmina IDC sono disponibili nelle versioni a 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 e 80 poli.


La velocità di trasferimento dati specificata si applica a tutte le combinazioni?

No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità ... Vedi di più

No, la velocità di trasferimento dati specificata si riferisce a una combinazione di esempio. Può variare a seconda della combinazione di articoli. Fattori come le diverse altezze di stack, dovute a contatti più o meno lunghi, influenzano la qualità del segnale e quindi la velocità di trasmissione dati che si può ottenere. Possiamo collaborare con voi per ottimizzare la trasmissione di dati ad alta velocità per le singole applicazioni. Non esitate a contattarci.

Vedi di meno

Dov'è il polo 1?

Il polo a1 (riga a, pin 1) è contrassegnato sull'articolo. Il polo 1 è etichettato anche nei disegni TecDoc (disegno della famiglia di prodotti e disegno dell'imballaggio). L'orientamento dell'articolo per l'equipaggiamento dei circuiti stampati e la... Vedi di più

Il polo a1 (riga a, pin 1) è contrassegnato sull'articolo. Il polo 1 è etichettato anche nei disegni TecDoc (disegno della famiglia di prodotti e disegno dell'imballaggio). L'orientamento dell'articolo per l'equipaggiamento dei circuiti stampati e la direzione di innesto sono quindi chiaramente definiti. Il cliente può fornire una definizione diversa nella propria documentazione.

Vedi di meno

Dove posso trovare informazioni sulle distanze di isolamento in aria e superficiale estese per realizzare i requisiti di tensione necessari nella mia applicazione?

Le distanze minime sono specificate nei dati tecnici. Su richiesta, siamo lieti di calcolare le distanze per i connettori parzialmente assemblati o tra i pin omessi (le cosiddette Death Metal Parts). Ciò significa che è possibile realizzare anche requisiti di tensione più elevati.


Dove posso trovare maggiori informazioni sui connettori board-to-board?

Potete trovare tra l'altro whitepaper, nuovi prodotti, informazioni sul prodotto e video nella sezione "Connettori board-to-board" del nostro sito web. Scaricate la brochure dei connettori board-to-board FINEPITCH come e-paper. Fornisce dettagli sull... Vedi di più

Potete trovare tra l'altro whitepaper, nuovi prodotti, informazioni sul prodotto e video nella sezione "Connettori board-to-board" del nostro sito web. Scaricate la brochure dei connettori board-to-board FINEPITCH come e-paper. Fornisce dettagli sulle applicazioni, sui sistemi di contatto e sulle caratteristiche tecniche dei prodotti. Fornisce inoltre informazioni sulla trasmissione dei dati, sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) e sul processo di saldatura SMD.

Vedi di meno


Vedi le FAQ