I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SL-5EP1N8A9002 - Connettore per giunti
1607500

Connettore per giunti, diritto, Bloccaggio a vite, M58, numero poli: 2+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 17 mm ... 25 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SL, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Trasferimento affidabile di potenze elettriche elevate