SACC-MR-4CON-PG 7-M SCO - Connettore
1542981

Connettore, Universale, 4-poli, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi