cULus Recognized
ID omologazione: E468743Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 14 |
Connettore Power, Potenza, 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: T, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 11 mm, senza contatti a crimpare, Contatto 4 anticipato
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 14 |