SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M - Connettore Power
1419639

Connettore Power, 3-poli, Maschio diritto M12, codifica: S, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm, per corrente alternata fino a 16 A/630 V, Contatto 4 anticipato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Potente: connettore AC per massimo 16 A e 630 V AC
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate