cULus Listed
ID omologazione: E221474-20230803Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |
M17, Connettore per cavi, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 17, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3,5 mm ... 6,5 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |