cUL Recognized
ID omologazione: E335019-20141210Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 48 V | 12 A | 14 | |
Segnale | 48 V | 6 A | 18 |
UL Recognized
ID omologazione: E335019-20141210Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 48 V | 20 A | 14 | |
Segnale | 48 V | 8 A | 18 |