ST-8EP1N8AW500S - Connettore per apparecchi anteriore
1620462

Connettore per apparecchi anteriore, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 5+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, numero poli: 9, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Montaggio flessibile grazie ai sistemi di passaparete a scatto