ST-7ES1N8AWQ00S - Connettore per apparecchi anteriore
1607769

Connettore per apparecchi anteriore, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 21,6 mm x 21,6 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ideale per dispositivi compatti
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature