ST-3EP1N8ACK04S - Passaparete
1618760

Passaparete, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Guarnizione piatta, schermato: sì, misura flangia: 25,75 mm x 25,75 mm, diametro cavi: 9 mm ... 11 mm, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Dimensioni ridotte: ideale per dispositivi compatti
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
Personalizzato, adatto per il montaggio anteriore e posteriore