SF-5EE1N8AS000 - Passaparete
1605492

Passaparete, diritto, M23, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina/maschio, O-ring assiale, schermato: sì, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili