SACC-E-MINF-3CON-NPT12-547/1,0
-
Connettore da incasso
1420948
Connettore da incasso, 3-poli, Femmina, diritto, 7/8"-16UNF, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 0,75 mm2, filo in PVC
Dettagli prodotto
Coppia di serraggio | 10 lbf-in. |
1,12 Nm |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Materiale superficie custodia | Al anodizzato |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PVC |
Materiale connessione a vite | Alluminio anodizzato |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 300 V AC/DC (Valutazione UL) |
50 V AC/DC (Valutazione IEC) | |
Corrente nominale IN | 13 A |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Fili singoli |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Sezione conduttore | 0,75 mm² |
Coppia di serraggio | 10 lbf-in. |
1,12 Nm |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 500 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | 7/8"-16UNF |
Connessione 2 | |
Struttura testa | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 1 m |
Tipo di cavo | filo in PVC |
Diametro filo con guaina isolante | 1,78 mm |
Conduttore singolo, colore | nero 1, marrone 2, blu 3 |
Sezione delle linee | 0,75 mm² |
Linea segnale AWG | 18 |
Materiale isolamento fili | PVC |
Isolamento spessore parete | Isolamento fili |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP68 |
IP68 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (Maschio) |
-20 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Definizione norma | Connettore, 7/8" |
Norme/disposizioni | UL 2238 |
Nota | Idoneo per l'impiego in aree a rischio di esplosione della classe I, divisione 2, gruppo A, B, C, D secondo la norma ISA 12/12/01-2015, capitolo 8.2 e 8.8.3 |
Codice articolo | 1420948 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF2ICA |
Codice prodotto | AF2ICA |
GTIN | 4055626403557 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 74 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 74 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | MX |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)