SACC-BP-F-M12/VAR-2,4/3,2-9TIP
-
Connessione a vite per custodia
1414233
Connessione a vite per custodia M12 con funzione di compensazione tolleranza, per inserti femmina M12 compatibili con THR diritti. Adatta per spessori di parete pannelli frontali di 2,4 mm... 3,2 mm.
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. La connessione a vite per custodia M12 può essere utilizzata solo in collegamento con contro connettori e cappucci di protezione con filettatura standard M12. I contro connettori con filettatura SPEEDCON non possono essere utilizzati. |
Tipo di prodotto | Custodia per connettori circolari |
Esecuzione | Custodie passaparete |
Tipo di filettatura | M12 |
Colore | nero (Manicotto di fissaggio) |
Materiale | PA 6.6 (Manicotto di fissaggio) |
(Boccola filettata) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | FKM |
FKM |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (connesso) | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
Grado di protezione | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
Tipo di montaggio | Montaggio posteriore in 2 parti a scatto |
Nota per il montaggio | in 2 parti a scatto |
Codice articolo | 1414233 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ABQADG |
Codice prodotto | ABQADG |
GTIN | 4055626022741 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,673 g |
Numero tariffa doganale | 79070000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31171600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-THR - Manicotto di fissaggio 1417783
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR - Manicotto di fissaggio 1417784
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-YE-THR - Manicotto di fissaggio 1417785
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-THR - Manicotto di fissaggio 1417787
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-THR - Manicotto di fissaggio 1417788
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR - Manicotto di fissaggio 1417789
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-THR - Manicotto di fissaggio 1419697
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 10 poli
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori circolari a 2 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori circolari a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)