CA-17S1N222S00 - Connettore per apparecchi anteriore
1619933

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, Guarnizione piatta, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
Semplice integrazione del dispositivo: contatti a saldare disponibili in varie lunghezze