Connettori isolati e non isolati in diverse versioni

Connettori a crimpare

I connettori a crimpare garantiscono collegamenti elettrici resistenti di alta qualità. Il nostro vasto assortimento di prodotti comprende diversi connettori isolati e non isolati che soddisfano le esigenze di industria e artigianato.

Go to Product Detail Page for item 3240568
C-BCI 1,5/4,6 - Capocorda
C-BCI 1,5/4,6 - Capocorda
3240568

Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, rosso, 0,5 ... 1,5 mm2, larghezza connettore: 4,6 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti per tutti i campi di applicazione
  • Connettori di alta qualità e a norma
  • Connessioni a crimpare ottimali in combinazione con i nostri utensili e dispositivi automatici
Tre capicorda ad anello affiancati
Capicorda a forcella non isolati e isolati allineati
Capicorda a pettine isolati affiancati
Diversi connettori Faston isolati
Connettori di testa completamente isolati affiancati
Tre capicorda ad anello affiancati

I capicorda ad anello consentono un collegamento a prova di estrazione tra il conduttore e la connessione a vite, nonché un'ampia gamma di applicazioni (ad esempio blocchi di morsetti componibili).

  • Secondo DIN 46234 (capicorda non isolati)
  • Disponibili in diverse versioni (isolati, non isolati, con zona di crimpatura aggiuntiva)
  • Connessione a bullone da M2,5 a M16
  • Sezioni del conduttore da 0,5 a 240 mm²

Capicorda a forcella non isolati e isolati allineati

I capicorda a forcella consentono il collegamento tra conduttore e connessione a vite, nonché un'ampia gamma di applicazioni (ad esempio blocchi di morsetti componibili).

  • Secondo DIN 46234 (capicorda a forcella non isolati)
  • Disponibili in diverse versioni (isolati, non isolati)
  • Connessione a bullone da M3 a M8
  • Sezioni del conduttore da 0,5 a 6 mm²

Capicorda a pettine isolati affiancati

I capicorda a pettine sono utilizzati per collegare diversi vani di bloccaggio.

  • Disponibili in diverse versioni isolate (piatti, piatti con gancio, rotondi, rotondi con zona di crimpatura aggiuntiva)
  • Sezioni del conduttore da 0,5 a 6 mm²

Diversi connettori Faston isolati

I connettori Faston sono utilizzati per il collegamento staccabile di componenti elettrici.

  • Secondo le norme DIN 46247 (spine femmina Faston non isolate) e DIN 46248 (connessioni Faston non isolate)
  • Disponibili in diverse versioni (spine femmina Faston e connessioni Faston non isolate o isolate, distributori Faston isolati, spine femmina Faston completamente isolate)
  • Sezioni del conduttore da 0,5 a 6 mm²

Connettori di testa completamente isolati affiancati

I connettori di testa completamente isolati offrono la possibilità di collegare in modo permanente due conduttori spelati.

  • Sezioni del conduttore da 0,5 a 6 mm²

Diversi connettori a crimpare isolati e non isolati allineati in otto file

Connettori a crimpare Per connessioni sicure

Le connessioni a crimpare vengono utilizzate in tutti i settori dell'industria e dell'artigianato. Garantiscono connessioni elettriche durature e di alta qualità. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti e versioni.

Una persona tiene in mano la pinza a crimpare CRIMPFOX DUO 16S e un conduttore crimpato davanti a un quadro elettrico

Lavorazione professionale Con utensile manuale e automatico

Per la lavorazione di puntalini, capicorda, connettori industriali e un'ampia gamma di altri contatti e connettori, Phoenix Contact offre una vasta gamma di utensili manuali e macchine utensili automatiche.

I nostri utensili manuali si distinguono per l'ergonomia e l'alta qualità, che sono sinonimo di basso affaticamento e durata. Dotati di un bloccaggio forzato integrato, i nostri utensili garantiscono una lavorazione stabile nel tempo e di qualità di puntalini e connettori.

Crimpatrice CF 500 con diversi conduttori e connettori crimpati

Con le nostre macchine utensili automatiche, non solo potrai lavorare diversi tipi di contatti in modo rapido e sicuro, ma risparmierai anche tempo e denaro per il confezionamento dei conduttori.

Crimpa diversi tipi di contatti, come capicorda, connettori Faston o puntalini in pochissimo tempo con la nostra crimpatrice universale CF 500.

Grazie ai vari inserti intercambiabili e all'impugnatura di trasporto, non solo sarai flessibile e veloce, ma anche mobile. Il processo di crimpatura viene attivato semplicemente da un interruttore con piedino. In questo modo, entrambe le mani sono libere per l'equipaggiamento dei conduttori con i contatti corrispondenti.