ZEC 1,5/ 3-LPV-7,5 C2 - Connettore per c.s.
1898389

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: ZEC 1,5/..-LPV, passo: 7,5 mm, montaggio: Connessione diretta, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, sistema di spine: ZEC, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Collegamento semplice dei componenti
Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico