XPC 1,5/15-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati
1464119

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 15, serie di prodotti: XPC 1,5/..-ST, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione Push-X, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Elevato comfort di utilizzo grazie alla connessione conduttori diretta e senza attrezzi che richiede poca forza
Connessione rapida di tutti i tipi di conduttori con e perfino senza puntalino
Cablaggio sicuro grazie a feedback acustico e visivo
Estrazione rapida dei conduttori grazie al facile azionamento del tasto di sblocco arancione
Compatibile mediante innesto con elementi di base esistenti della gamma di prodotti COMBICON
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole

Domande frequenti


È possibile azionare il pulsante di azionamento arancione per sbloccare il conduttore a mano ?

Sì, è possibile, ma è più facile premere il pulsante con il cacciavite 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.... Vedi di più

Sì, è possibile, ma è più facile premere il pulsante con il cacciavite 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.

Vedi di meno

Con quale frequenza posso collegare il conduttore con Push-X?

I 10 cicli di commutazione testati nell'ambito delle norme standard sono nettamente superati nella pratica.... Vedi di più

I 10 cicli di commutazione testati nell'ambito delle norme standard sono nettamente superati nella pratica.

Vedi di meno

Con quali articoli si possono combinare i connettori?

Il connettore è compatibile con gli articoli COMBICON della linea di prodotti S, basati sullo standard di connessione MC 1,5. Alla voce "Accessori" si trovano i prodotti corrispondenti ai rispettivi connettori.


Come posso evitare di confondere diversi connettori identici quando li collego?

L'elemento di base viene codificato utilizzando gli appositi profili di codifica, disponibili alla voce "Accessori". La linguetta di codifica può essere rimossa dal connettore .


Come posso effettuare un semplice test elettrico della mia applicazione?

L'XPC è dotato di una presa a impulsi sulla parte superiore e il segnale può essere facilmente intercettato con una punta di misura. La punta di misura adatta si trova alla voce "Accessori".... Vedi di più

L'XPC è dotato di una presa a impulsi sulla parte superiore e il segnale può essere facilmente intercettato con una punta di misura. La punta di misura adatta si trova alla voce "Accessori".

Vedi di meno

Posso ritenere che il vano di bloccaggio sia aperto in modo sicuro e pronto all'uso?

Sì, il design e i materiali sono stati definiti in modo tale che Push-X sia pronto a funzionare anche dopo un trasporto accidentato nelle condizioni ambientali definite. Questo è stato ampiamente dimostrato nei nostri laboratori. I vani di bloccaggio vengono forniti aperti.


Devo attorcigliare il conduttore flessibile prima di collegarlo?

La torsione non è assolutamente necessaria. Tuttavia, i conduttori allargati non sono ammessi e possono essere rimessi in forma con una leggera torsione.