I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSPT 1,5/ 4-ST-3,5 7035 - Connettore per circuiti stampati
1102110

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 150 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PSPT 1,5/..-ST-3,5, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: PSPT 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Colore dell'apertura della molla: arancione

Dettagli prodotto









I vantaggi

Connessione Push-in rapida senza utensili
Codificabili in modo variabile per un'elevata protezione contro inserzioni errate
La tecnologia Push-in consente un cablaggio rapido e semplice
Elevata densità di cablaggio grazie al passo di 3,5 mm
Codifica facile e veloce quando si collegano per la prima volta il connettore e l'elemento base
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica