PC 16 HC/ 2-STL2-10,16
-
Connettore per circuiti stampati
1149121
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm2, colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 2, serie di prodotti: PC 16 HC/..-STL, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 16 advanced, bloccaggio: Bloccaggio a scatto, tipo di fissaggio: Flangia di bloccaggio, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
I vantaggi
Domande frequenti
Perché esiste un nuovo connettore con connessione a vite per una sezione di collegamento di 16 mm2?
I connettori sono caratterizzati da una portata di corrente di 76 A a temperature ambiente standard di ≥40 °C. Oltre alla versione standard senza bloccaggio del connettore e dell'elemento di base, esiste una variante con flangia intermedia. La flangi... Vedi di più
I connettori sono caratterizzati da una portata di corrente di 76 A a temperature ambiente standard di ≥40 °C. Oltre alla versione standard senza bloccaggio del connettore e dell'elemento di base, esiste una variante con flangia intermedia. La flangia intermedia consente di risparmiare spazio rispetto alla tradizionale flangia a vite. Inoltre, la protezione da contatto diretto estesa in conformità alla norma IEC/UL 61800-5-1 garantisce una maggiore sicurezza.
Vedi di menoEsistono anche connettori con tecnologia di connessione rapida della serie HC PC 16?
Sì, è possibile combinare i connettori per circuiti stampati azionati a leva della serie LPC 16 con gli stessi elementi di base.