FKCN 2,5/16-STF
-
Connettore per circuiti stampati
1733097
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 16, numero di file: 1, numero poli: 16, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: FKCN 2,5/..-STF, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore per circuiti stampati |
Famiglia di prodotti | FKCN 2,5/..-STF |
Linea di prodotti | COMBICON Connectors M |
Tipo | Standard |
Numero di poli | 16 |
Passo | 5 mm |
Numero collegamenti | 16 |
Numero di file | 1 |
Numero dei potenziali | 16 |
Flangia di fissaggio | Flangia a vite |
Caratteristiche | |
Corrente nominale IN | 12 A |
Tensione nominale UN | 320 V |
Resistenza di contatto | 1,1 mΩ |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 320 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
Tecnologia di connessione | |
Tipo | Standard |
Sistema di connettori | COMBICON MSTB 2,5 |
Sezione nominale | 2,5 mm² |
Tipo di connessione del contatto | Femmina |
Bloccaggio | |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Flangia di fissaggio | Flangia a vite |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Direzione di collegamento conduttore/scheda | 0 ° |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Calibro a tampone a x b / diametro | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Indicazioni per puntalini senza collare di isolamento | |
pinza a crimpare consigliata | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Indicazioni per puntalini con collare di isolamento | |
pinza a crimpare consigliata | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Indicazioni materiale - contatti | |
Nota | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale contatto | Lega Cu |
Finitura superficiale | zincatura a caldo |
Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
Indicazioni materiale - custodia | |
Colore (Custodia) | verde (6021) |
Materiale isolante | PBT |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Dati sul materiale - elemento di azionamento | |
Colore (Elemento di azionamento) | arancione (2003) |
Materiale isolante | PA |
Gruppo materiale isolante | I |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Disegno quotato |
|
Passo | 5 mm |
Larghezza [w] | 90 mm |
Altezza [h] | 10,9 mm |
Lunghezza [l] | 27,1 mm |
Flangia | |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm |
Nota per il funzionamento | Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico. |
Connessione conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Collegamento e scollegamento ripetuto | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Prova di trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,2 mm² / rigido / > 10 N |
0,2 mm² / flessibile / > 10 N | |
1,5 mm² / rigido / > 40 N | |
2,5 mm² / flessibile / > 50 N | |
Forza di inserzione/trazione | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Numero di cicli | 25 |
Forza di inserzione per polo circa | 11 N |
Forza di trazione per polo circa | 10 N |
Resistenza delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Risultato | Prova superata |
Polarizzazione e codifica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Risultato | Prova superata |
Controllo visivo | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Controllo dimensionale | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Risultato | Prova superata |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Controllo della vita elettrica | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 4,8 kV |
Resistività di massa R1 | 1,1 mΩ |
Resistività di massa R2 | 1,1 mΩ |
Resistività di massa R2 2° piano | 1,5 mΩ |
Cicli di manovra | 25 |
Controllo climatico | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
Tensione alternata fissa | 2,21 kV |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Prova termica | Gruppo di controllo C | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Numero di poli testati | 18 |
Resistenza di isolamento | |
Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
Cicli di temperatura | |
Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Risultato | Prova superata |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Gruppo materiale isolante | I |
Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 320 V |
Tensione impulsiva nominale (III/3) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 4 mm |
Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 320 V |
Tensione impulsiva nominale (III/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 3 mm |
Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 630 V |
Tensione impulsiva nominale (II/2) | 4 kV |
valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 3 mm |
valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 3,2 mm |
Confezione | confezionato nel cartone |
Codice articolo | 1733097 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | AACFEB |
Codice prodotto | AACFEB |
GTIN | 4046356164108 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21,61 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20,85 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,714 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
AI 0,5 -10 WH - Cappuccio 3201275
-
AI 0,75-10 GY - Cappuccio 3201288
-
AI 1 -10 RD - Cappuccio 3200182
-
AI 1,5 -10 BK - Cappuccio 3200195
-
A 0,5 -10 - Cappuccio 3202494
-
A 0,75-10 - Cappuccio 3200234
-
A 1 -10 - Cappuccio 3200250
-
A 1,5 -10 - Cappuccio 3200276
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
CCDN 2,5/16-G1F P26 THR - Presa base per circuiti stampati 1734588
-
MSTB 2,5/16-GF - Presa base per circuiti stampati 1776838
I vantaggi
Connessione Push-in rapida senza utensili
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Combinabile con la linea MSTB 2,5
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)