SACCBP-MS-5CON-M16/0,5-920 PPX
-
Connettore per apparecchi posteriore
1726652
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Connettore, diritto, M12-Bloccaggio esterno Push-Pull, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 0,5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola, saldato
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Istruzioni per l’ordine: | Il controdado è compreso nel volume di consegna |
Note generali | Tipo di connessione dei contatti connessione a crimpare |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
• Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo di montaggio | Montaggio posteriore (M16 x 1,5 con dado piatto) |
Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (Lato di montaggio) |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Applicazione | Dati |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Materiale | Ottone, nichelato |
Materiale Massa di tenuta | PUR (saldato) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale impugnature | Ottone, nichelato |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC (AC) |
60 V DC (DC) | |
Corrente nominale IN | 4 A (Connettore maschio/femmina secondo IEC 61076-2-101, attenersi ai dati tecnici del cavo) |
Tensione di prova | 2500 V |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Collegamento del cavo |
Tipo di connessione del contatto | Spina |
Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (Lato di montaggio) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 100 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Connettore |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Tipo di bloccaggio testa | Bloccaggio esterno Push-Pull |
Codifica | A |
Connessione 2 | |
Struttura testa | estremità conduttore libera |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola [920] | |
Disegno quotato |
|
Schermato | sì |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Peso della linea | 90 kg/km |
Tipo di cavo | CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola |
Tipo cavo (sigla) | 920 |
Tipo di segnale/categoria | CANopen® |
DeviceNet™ | |
Struttura dei cavi | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Diametro esterno conduttore | 6,70 mm ±0,3 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | lilla rossastro RAL 4001 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,15 mm |
Sezione del conduttore | 2x 0,25 mm² (Linea dati) |
Tensione di alimentazione AWG | 22 |
Materiale isolamento fili | PE espanso (Linea dati) |
PE (Tensione di alimentazione) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,95 mm ±0,05 mm (Linea dati) |
1,4 mm ±0,05 mm (Tensione di alimentazione) | |
Conduttore singolo, colore | rosso-nero, blu-bianco |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Tipo di schermatura a coppie | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, lato in alluminio esterno |
Cordatura intera | 2 coppie intorno ad un conduttore flessibile applicato nel centro dell’anima |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 80 % |
Tensione nominale cavo | ≤ 300 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 5 GΩ*km (Linea dati) |
≥ 5 GΩ*km (Tensione di alimentazione) | |
Impedenza caratteristica | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 181,80 Ω/km (Linea dati) |
≤ 114,80 Ω/km (Tensione di alimentazione) | |
Capacità linea | nom. 40 nF/km (Linea dati) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Numero dei cicli di piegatura | 5000000 |
Raggio di piegatura minima, inserto catene portacavi | 10 x D |
Raggio di piegatura | 70 mm |
Corsa di posizionamento | 4,5 m |
Velocità di posizionamento | 3 m/s |
Accelerazione | 3 m/s² |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Cavo, inserto catene portacavi) |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma IEC 60754-1 | |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
A norma ISO 6722-1 5.22 (UN ECE R 118.01) | |
Altra resistenza | non aderente |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
-30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 (nello stato installato) |
IP65 (nello stato installato) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità a IEC 61076-2-010 |
Nota | Push-Pull |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
Definizione norma | Urti, vibrazioni |
Norme/disposizioni | in conformità a EN 50155 |
Codice articolo | 1726652 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABQDCA |
Codice prodotto | ABQDCA |
GTIN | 4067923282957 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,22 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)