CA-17P1N8AHZ00X - Connettore per apparecchi posteriore
1243831

M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, Guarnizione assiale, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connettore per confezionamento flessibile in campo
Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Montaggio a parete specifico per l'utente con filettatura o sistema anti torsione e dado di sicurezza