SB-8ES6A8AA700S - Connettore per apparecchi anteriore
1314999

M40, Connettore per apparecchi anteriore, serie: SB, angolato, orientabile, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 6+4+4+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, codifica: Codifica 1

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Codifiche meccaniche impediscono in modo affidabile l'inserzione errata
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali