PST 1,0/ 2-3,5 - Connettore maschio
1945096

linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 0,5 mm2
passo 3,5 mm
tipo di montaggio Saldatura TTHR / ad onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Connettore maschio, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 8 A (Indipendentemente dal connettore utilizzato), tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: PST 1,0/..-V, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, sistema di spine: COMBICON PST 1,0, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, La corrente massima dipende dal tipo di connettore utilizzato. Il valore minore tra i due valori di corrente per connettore e spina è determinante. Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di Reflow.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Indicato per processi di saldatura a onde e reflow
Ottima forma geometrica per tutti i connettori maschi COMBICON