UL Recognized
ID omologazione: E118976-20100522Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A | 26 |
Portacontatti, 12-poli, Femmina, angolato, M12, codifica: A, Montaggio dei circuiti stampati, Saldatura a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A | 26 |