AXL E PB DI8 DO8 M12 6M - Dispositivo I/O decentrato
2701504

Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, PROFIBUS DP, Connettore M12, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia metallica, grado di protezione: IP65/IP67

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a PROFIBUS DP con connettori M12 (con codifica B)
Baud rate fino a 12 MBaud (riconoscimento automatico del baud rate)
Connessione di attuatori e sensori digitali con connettori M12 (codifica A)
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Grado di protezione IP65/67