EAC-RoHS
ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 6 A |
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole |
Applicazione | Standard |
Robot e catene portacavi | |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm (Connettori per valvole) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | TPU |
Materiale custodia connettori per valvole | TPU |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PA 6.6 |
Materiale superficie contatti | Sn |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Caratteristiche connettore per valvole | |
Viti di fissaggio | M3 x 29 |
Potenza impulso | 40 W (a 100 µs impulso quadrato) |
Tensione della polarità | 70 V (a corrente costante di 2 mA) |
Tensione di blocco | 50 V |
Segnalazione stato | 1 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore per valvole B (10 mm) |
Numero di poli | 3 |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Sn (Superficie contatti) | |
PA 6.6 (Portacontatti) | |
TPU (Custodia) | |
Circuito di protezione | Diodo Z |
Lunghezza cavo | Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m) |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Peso della linea | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
PUR senza alogenati nero PUR | |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | min. 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22,5 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 45 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN VDE 0482 |
secondo DIN EN 50265-2-1 | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | notevole resistenza all'olio |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR/PVC 0,75 mm² nero [116] | |
Peso della linea | 53,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC 0,75 mm² nero [116] |
PUR/PVC 0,75 mm² nero 116 | |
Struttura conduttore segnale linea | 24x 0,20 mm |
Linea segnale AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 3x 0,75 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,7 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,80 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 29 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 58 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s, Accelerazione: 2,5 m/s² |
Resistenza alla fiamma | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
a norma UL FT-2 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | non aderente |
Caratteristiche particolari | flessibile |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR/PVC 0,75 mm² grigio [117] | |
Peso della linea | 58,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC 0,75 mm² grigio [117] |
PUR/PVC 0,75 mm² grigio 117 | |
Struttura conduttore segnale linea | 24x 0,20 mm |
Linea segnale AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 3x 0,75 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,7 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 5,80 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Resistenza del conduttore max. | 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 29 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 58 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Velocità di posizionamento: 2 m/s, Accelerazione: 2,5 m/s² |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN VDE 0482 |
secondo DIN EN 50265-2-1 | |
a norma UL FT-2 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] | |
Peso della linea | 31 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] |
PUR, reticolato, senza alogenati arancione 150 | |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,46 mm ±0,02 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | TPE-E |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili) |
ca. 0,60 mm (Guaina esterna) | |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | max. 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 23 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 45 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 45 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
reticolato | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR senza alogenati giallo [240] | |
Peso della linea | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati giallo [240] |
PUR senza alogenati giallo 240 | |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,46 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | giallo |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,60 mm |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 39 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 10 GΩ*km |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 23 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 45 mm |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo UL-Style 20549 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
PUR senza alogenati grigio [280] | |
Peso della linea | 33,2 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati grigio [280] |
PUR senza alogenati grigio 280 | |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Resistenza del conduttore max. | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 22,5 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s² |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN VDE 0482 |
secondo DIN EN 50265-2-1 | |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC nero [PVC] | |
Peso della linea | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC nero [PVC] |
PVC nero PVC | |
Struttura conduttore segnale linea | 16x 0,20 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,80 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 24 mm |
Resistenza alla fiamma | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC grigio [500] | |
Peso della linea | 39,2 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC grigio [500] |
PVC grigio 500 | |
Tipo di conduttore | Cavo circolare |
Struttura conduttore segnale linea | 16x 0,20 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,80 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Resistenza del conduttore max. | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | almeno 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 24 mm |
Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265-2-1 |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PVC 0,75 mm² nero [534] | |
Peso della linea | 49,1 kg/km |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PVC 0,75 mm² nero [534] |
PVC 0,75 mm² nero 534 | |
Struttura conduttore segnale linea | 24x 0,20 mm |
Linea segnale AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 3x 0,75 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,7 mm ±0,1 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,30 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | nero |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | almeno 20 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 27 mm |
Resistenza alla fiamma | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
secondo UL VW1 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
PUR privo di alogenati altamente flessibile, resistente agli spruzzi di saldatura, grigio [800] | |
Nota | Grazie alla robusta guaina esterna, questo cavo deve essere spelato solo in passi da 5 cm. |
Peso della linea | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 3 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR privo di alogenati altamente flessibile, resistente agli spruzzi di saldatura, grigio [800] |
PUR privo di alogenati altamente flessibile, resistente agli spruzzi di saldatura, grigio 800 | |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Sezione del conduttore | 3x 0,5 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 4,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Resistenza del conduttore max. | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 1200 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 23 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 45 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 15000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 0,9 m, Velocità di posizionamento: 5 m/s, Accelerazione: 30 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±360 °/m |
Assenza di alogeni | cavo senza alogeni |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Caratteristiche particolari | Guaina del cavo resistente alle scintille di saldatura, riciclabile, opaca, a bassa adesione, resistente all'abrasione, alla fiamma e autoestinguente |
senza silicone e cadmio | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -20 °C ... 85 °C (connettore per valvole) |
Connettori per valvole | |
Definizione norma | Connettori per valvole |
Norme/disposizioni | EN 175301-803 |
Codice articolo | 1435425 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1DCA |
Codice prodotto | AF1DCA |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) |